LAD 4G Cable Junction Box

Junction box

Najważniejsze zalety w skrócie

  • large terminal compartment
  • high degree of protection (IP66)
  • impact-resistant plastic
  • closed cover
  • pre-formed cable glands

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dane techniczne produktu LAD 4G

MarkingCE
Degree of protectionIP66
Connectionscrew terminals , lead cross section 2 x 1 mm2
Material
HousingABS, UL94 HB
light gray

Massapprox. 130 g
Dimensions
Height62 mm
Width158 mm
Depth44 mm
Uwagi ogólne