Modul 4 Printed Circuit Board

Printed circuit board

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Safety category 2 with testing
  • for one photoelectric closing edge
  • Reversion output
  • All door leaf components are simple to wire
  • Test input
  • LED display indicators

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dane techniczne produktu Modul 4

MarkingCE
Connectionscrew terminals , lead cross section 2 x 1 mm2
Massapprox. 105 g
Dimensions
Height16 mm
Width69 mm
Depth29 mm
Uwagi ogólne