Wybierz kraj
OMR50M-R1000-B17-2V1DV1-T Distance Sensor
Distance sensor for positioning tasks accurate to the millimeter, PRT, measuring range up to 50 m, PROFINET, M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- PROFINET interface with integrated switch
- Maximum measurement accuracy
- Red laser as the light emitter
- Display and keypad for parameter settings
- Compact and space-saving design
- Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
- Version for low temperature applications
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR