Wybierz kraj
RSM-EX01SES-D1NAM-1SWN...AI Remote Speaker MicrophoneRSM-Ex 01
RSM-Ex 01, wired, Division 1, straight 3.5 mm plug for Smart-Ex 01 and Ex-Handy 09, with Red Button, version for Northern America
Najważniejsze zalety w skrócie
- Extremely long operating times with high voice volume – Up to 78 hours
- Outstanding volume and sound performance – Up to 103 dB
- Good operability, even with gloves
- Lone worker ready (with Red Button)
- Additional multi-functional buttons and a dedicated SOS button
- 2200 mAh Li-ion battery pack for a long operating time
- Linguistic feedback when changing individual modes
- Magnetic charging cable and optional charging cradle
- IoT Ready: "Custom Service Load" allows individual button settings for sending custom commands to servers and other IoT switches - e.g. to open a gate (only for Ex-Handy 10 Series)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE