Wybierz kraj
ICE-EP2-G20-4B22A-P17 G20 Ethernet Controller
Ethernet G20 MDR controller for 4 lines each with up to 15 G20 MDR system modules
Najważniejsze zalety w skrócie
- Multiprotocol capability for PROFINET and EtherNet/IP
- Mounting directly in the support profile
- Control of up to 120 motor rollers per controller
- IIoT-ready thanks to OPC UA and REST API
- Automatic detection and addressing of connected G20 system modules
- Control via PLC or decentralized via integrated ZPA logic
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR