Wybierz kraj
NBN8-12GM50-E0-Y Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 8 mm non-flush
- Increased operating distance
- Overmolded AMP connector
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - Extended operating voltage range
- Flexible use with versatile mounting opportunities
Pokaż więcej









Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu NBN8-12GM50-E0-Y
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | NPN | |
| Rated operating distance | sn | 8 mm |
| Installation | non-flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 6.48 mm |
| Actuating element | mild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2) 24 mm x 24 mm x 1 mm | |
| Reduction factor rAl | 0.4 | |
| Reduction factor rCu | 0.35 | |
| Reduction factor r304 | 0.79 | |
| Reduction factor rBrass | 0.49 | |
| Output type | 3-wire |
| Operating voltage | UB | 6 ... 36 V |
| Switching frequency | f | 0 ... 1650 Hz |
| Hysteresis | H | typ. 5 % |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 1 V |
| Operating current | IL | 0 ... 200 mA |
| Off-state current | Ir | max. 150 µA |
| No-load supply current | I0 | ≤ 10 mA |
| Time delay before availability | tv | ≤ 10 ms |
| Switching state indicator | LED, yellow |
| MTTFd | 1607 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| Protection class | II | |||||||
| ||||||||
| UL approval | cURus Recognized Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Supply/Switching Voltage: 36 V DC Output Switching Current: 200 mA Further UL information see section "Additional Information" | |||||||
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |||||||
| Ambient temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | fixed cable with plug | ||||||||||||||||||||||
| Housing material | brass , white bronze coated | ||||||||||||||||||||||
| Sensing face | PBT , green | ||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP65 / IP66 / IP67 / IP68 | ||||||||||||||||||||||
| Connector | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Mass | 58 g | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Mounting | with nuts, M12 | ||||||||||||||||||||||
| Tightening torque | ≤ 10 Nm | ||||||||||||||||||||||
| Scope of delivery | 2 self locking nuts in scope of delivery |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.