Wybierz kraj
HM-PF-USB-010031 HART InterfaceViator®
HART interface with Bluetooth® for wireless communication between PC host and HART field devices for commissioning, calibrating, and acquiring data
Najważniejsze zalety w skrócie
- Compatible with Windows® 7, 10 and 11
- HART compliant for communication with any HART field device and error-free slave testing
- Draws power from USB port, needs no external supply to power modem
- Compact, rugged polycarbonate housing for industrial-grade reliability
- Integrated connector cable terminates in 2 test clips and 1 USB connector cable
- USB 1.1 compliant
- Polarity insensitive test clips
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE