Wybierz kraj
NBB5-18GM50-E0-M1-5M-Y Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 8 mm flush
- Increased operating distance
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - With increased sealing, protection class
IP68 / IP69K - E1-Type approval
Pokaż więcej









Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu NBB5-18GM50-E0-M1-5M-Y
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | NPN | |
| Rated operating distance | sn | 8 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 6.48 mm |
| Actuating element | mild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2) 24 mm x 24 mm x 1 mm | |
| Reduction factor rAl | 0.4 | |
| Reduction factor rCu | 0.3 | |
| Reduction factor r304 | 0.7 | |
| Reduction factor rBrass | 0.45 | |
| Output type | 3-wire |
| Operating voltage | UB | 7 ... 30 V |
| Switching frequency | f | 0 ... 1600 Hz |
| Hysteresis | H | typ. 5% |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 2 V |
| Operating current | IL | 0 ... 200 mA |
| Off-state current | Ir | 0 ... 0.5 mA typ. 4 µA at 25 °C |
| No-load supply current | I0 | ≤ 10 mA |
| Time delay before availability | tv | ≤ 100 ms |
| Switching state indicator | LED, yellow |
| MTTFd | 1484 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cURus Recognized Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Supply/Switching Voltage: 30 V DC Output Switching Current: 200 mA Further UL information see section "Additional Information" | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
| E1 Type approval | 10R-06 |
| Ambient temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | fixed cable with plug | ||||||||||||||||||||||
| Housing material | brass, nickel-plated | ||||||||||||||||||||||
| Sensing face | PBT | ||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP68 / IP69K | ||||||||||||||||||||||
| Connector | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Mass | 192 g | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Scope of delivery | 2 self locking nuts in scope of delivery |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.