Wybierz kraj
GUB3L.I.CP-Y* Wireless Access Point (Ex d)
Wireless Access Point in aluminum alloy enclosure for use in explosion-hazardous areas
Najważniejsze zalety w skrócie
- Aluminum alloy
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex d and Ex tb certified
- Gas group IIC
- Use of industrial Wireless Access Points in hazardous areas
- External antennas for best possible signal dispersion
- Customizable configuration of WI-FI and network devices and cable entries as per specification
- Image and drawing are generic for this device type and may deviate from the specific variant
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE