Wybierz kraj
F.FS*.T20.B24.E.*.***.***.**** Ethernet-APL Rail Field Switch
Ethernet-APL field junction box enclosure solution, brushed stainless steel with intrinsically safe spur ports
Najważniejsze zalety w skrócie
- Stainless steel enclosure with Ethernet-APL rail field switch
- Spur outputs intrinsically safe for Zone 0, 1, or 2
- Number of spur outputs selectable
- Packaged certified solution
- Installation in Zone 2 and Zone 22
- Customizable configuration of cable entries, and further components
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE