Wybierz kraj
ACC-CSP-50262S1-0610 Encoder Coupling
Spring steel coupling with length 50 mm, for shaft diameter d1 = 6 mm, d2 = 10 mm
Najważniejsze zalety w skrócie
- Universally suitable for backlash-free rotation transmission
- Highly vibration-isolating
- Well misalignment compensation
- Low torsion spring stiffness
- Small reset forces
- No movable parts
- Very rugged construction
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR