NBB15-30GM50-Z0-Y70183708 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Basic series
  • 15 mm flush
  • 2-wire DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NBB15-30GM50-Z0-Y70183708

Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn15 mm
Installationflush
Output polarityDC
Reduction factor rAl 0.5
Reduction factor rCu 0.45
Reduction factor r304 0.75
Output type2-wire
Operating voltageUB20 ... 30 V DC
Switching frequencyf30 Hz
HysteresisH3 ... 15 % typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity tolerant
Short-circuit protectionyes
Voltage dropUd≤ 8 V
Rated operating currentIe4 ... 200 mA DC
Lowest operating currentIm4 mA
Off-state currentIr≤ 0.8 mA
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcURus Recognized
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
Further UL information see section "Additional Information"
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typefixed cable with plug
Housing materialbrass, nickel-plated
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Connector
Number of pins2
Connection assemblyDeutsch connector DT04-2P-CE04
Deutsch contact 1060-16-0644
Deutsch wedge W2P
Deutsch retaining clip 1027-003-1200
Copat protective sleeve: 1/20392/87EY
Cable
Cable diameter4.3 mm ± 0.1 mm
Bending radius> 15 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores2
Core cross section0.5 mm2
LengthL0.4 m
Cable protectionPanduit flexible conduit SE25P-MR8
Dimensions
Length50 mm
Diameter30 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.