OIZ-DM500 Mounting Aid

Mounting bracket with deviation mirror for OIT500

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Deviation mirror enables reading from a short distance
  • Slotted holes for flexible mirror angle adjustment
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu OIZ-DM500

Read distancemin. 130 mm measured from the floor for OIT500
Reading field170 mm x 100 mm at a distance of 130 mm when using OIT500-F113-B17-CB
Materialhigh-grade steel,
Deviation mirror: glass
Massapprox. 2420 g
SeriesOIT
Uwagi ogólne