Wybierz kraj
KFD0-CS-Ex2.54 Repeater
Najważniejsze zalety w skrócie
- 2-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (loop powered)
- SMART fire alarm input
- Current input 1 mA ... 20 mA
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR