UB4000-30GM-H3-V1 Ultrasonic Sensor

Single head system

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Separate evaluation
  • Direct detection mode
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

Dane techniczne produktu UB4000-30GM-H3-V1

Sensing range200 ... 4000 mm
Adjustment range240 ... 4000 mm
Dead band0 ... 200 mm 1)
Standard target plate100 mm x 100 mm
Transducer frequencyapprox. 85 kHz
Operating voltageUB10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
No-load supply currentI0≤ 30 mA
Input type1 pulse input for transmitter pulse (clock)
0-level (active): < 5 V (UB > 15 V)
1-level (inactive): > 10 V ... +UB (UB > 15 V)
0-level (active): < 1/3 UB (10 V < UB < 15 V)
1-level (inactive): > 2/3 UB ... +UB (10 V < UB < 15 V)
Pulse length40 ... 600 µs (typ. 500 µs) 2)
Pause length≥ 50 x pulse length
Impedance10 kOhm internal connected to +UB
Output type1 pulse output for echo run time, short-circuit proof
open collector PNP with pulldown resistor = 22 kOhm
level 0 (no echo): -UB
level 1 (echo detected): ≥ (+UB-2 V)
Rated operating currentIe15 mA , short-circuit/overload protected
Temperature influencethe echo propagation time: 0.17 % / K
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug M12 x 1 , 4-pin
Degree of protectionIP67
Material
Housingnickel plated brass; plastic components: PBT
Transducerepoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam
Mass180 g
Dimensions
Length93 mm
Diameter40 mm
Uwagi ogólne