BAT LI AA R6 SAFT LS 14500 Spare BatteryLoc-Ex®

Replacement battery for Loc-Ex 01 and Loc 01 HC, 1 battery

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu BAT LI AA R6 SAFT LS 14500

DescriptionReplacement battery for Loc-Ex 01 and Loc 01 HC, 1 battery
Battery typeSaft, LS14500
3.6 V, 2600 mAh
AA / Mignon / R6
Li-SOCl2
Massapprox. 22.5 g
Packing unit1 item(s)
SeriesLoc-Ex® 01/ Loc 01 **
Uwagi ogólne