Wybierz kraj
NBN50-F135L-L4-M18-20M-SET Inductive Sensor Kit
Modular inductive sensor for high-temperature applications with rated operating distance 50 mm, with IO-Link interface, consisting of separable inductive sensor head with 0.2 m cable and high temperature connector, 20 m connection cable and amplifier
Najważniejsze zalety w skrócie
- The technical data only apply when an inductive sensor head is connected
- Extremely wide temperature range of the inductive sensor head
0 ... 250 °C (0 ... 482 °F) - IO-Link Interface for process data, parameterization and diagnosis
- Replacement of the sensor heads and connection cables
- Identical amplifier for different cable lengths
- Direct baying of the sensor heads through synchronization
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV