MSS-Volume3D-KIT001 Volume Detection SystemVolume3D

System for detecting the occupancy rate of conveyor belts

Najważniejsze zalety w skrócie

  • For detection of the utilization of conveyor belts
  • Preinstalled software
  • Configurable sensing range
  • Quick and easy replacement of system parts possible
  • Shadow effect compensation
  • Communication via TCP/IP

Pokaż więcej

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu MSS-Volume3D-KIT001

Motion velocitytypical: 0.3 ... 1 m/s
Sensing range
Read distance1 ... 20 m distance to conveyor belt
WidthConveyour belt: max. 20 m
FunctionOutput rate : max. 20 Hz (50 ms)
Kommunikation : Ethernet (TCP/IP)
Operating systemLinux Debian 10
Compatibilitycompatible with LiDAR-scanner R2000 SD/HD/UHD , R2300 (single layer)
Volume detection± 3 % under reference conditions
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.