Wybierz kraj
VIM62PL-E0V16-0ME-I420V14 Vibration Sensor
Vibration sensor with analog current output and increased temperature resistance
Najważniejsze zalety w skrócie
- Extended temperature range
- Screw-in thread for simple installation
- Simple electrical commissioning
- Rugged stainless steel housing
- Vibration velocity in mm/s (rms) acc. to DIN ISO 10816/20816
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR