Wybierz kraj
CH T05 X1 Chest HarnessTab-Ex® Accessory
Chest harness for Tab-Ex 05 for use in hazardous areas or locations in Zone 1/21 and Division 1
Najważniejsze zalety w skrócie
- Keep the Tab-Ex® DZ1 save within Ex-area
- Enables hands-free operations
- Possible to attach the tablet to the body without the need to use a hand to hold it
- Climbing on rope or ladder without compromises
- Easy to fit the Tab-Ex® DZ1 in the chest harness
- Top-grain leather and cushioned shoulder harness
- Comfortable to wear whole shift / all day long
- Adjustable straps for different body sizes
- Usable with and without stylus holder
- Separate Stylus loop
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE