LC T05 X1 Leather BagTab-Ex® Accessory

Leather case for Tab-Ex® 05 for use in hazardous areas or locations in Zone 1/21 and Division 1

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Enables safe working with the tablet in the hazardous area
  • Adjustable Hand strap for left- and right-hands
  • Includes removable and adjustable carrying strap
  • Reinforced cover for use as a reliable tablet stand
  • Concealable rear camera
  • Chargeable even device is fixed in leather case

Pokaż więcej

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu LC T05 X1

Colorblack
MaterialLeather
Approved forhazardous area
SeriesTab-Ex® 05 DZ1
Uwagi ogólne