Wybierz kraj
NRB1,5-8GM40-E2-C-0,25M-PUR-V1 Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Yellow LED on the sensor for switching state indicator
- Green/yellow LED in the plug for function/switching state indicator
- 1.5 mm flush
- Reduction factor = 1
- Magnetic field resistant
- Weld Immune
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV