Wybierz kraj
DF12-11-3K/145/151 Print Mark Color Sensor
Print mark color sensor, 11 mm detection range, RGB light, external Teach-In, 3 push-pull outputs, M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Diffuse mode sensor for recording colored print marks on backgrounds with different colors
- Color detection by means of the active three-range method
- Teach-in procedure for automatic threshold value setting
- 3 independent channels
- 3 tolerance steps per channel
- 3 Push-pull outputs
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH