Wybierz kraj
SJ3,5-SN-Y70190652 Inductive Slot Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 3.5 mm slot width
- Usable up to SIL 3 acc. to IEC 61508
- Extended temperature range
- Customized lead length
Czujniki NAMUR należy stosować wraz z atestowanymi separatorami sygnałów binarnych. Poniżej przedstawiono odpowiednie urządzenia:
Przegląd separatorów sygnałów binarnych








Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu SJ3,5-SN-Y70190652
| Switching function | Normally closed (NC) | |
| Output type | NAMUR with safety function | |
| Slot width | 3.5 mm | |
| Depth of immersion (lateral) | 5 ... 7 typ. 6 mm | |
| Reference target | 10 x 7 x 0.3 mm3, Al | |
| Output type | 2-wire |
| Nominal voltage | Uo | 8.2 V (Ri approx. 1 kΩ) | ||||||
| Switching frequency | f | 0 ... 3000 Hz | ||||||
| Hysteresis | H | with NAMUR switch amplifier: 0.045 mm (e. g. Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB) with safety switch amplifier 0.025 mm (e. g. Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1) | ||||||
| Suitable for 2:1 technology | yes , with reverse polarity protection diode | |||||||
| Rate of current rise | -4.5 mA / mm | |||||||
| Current consumption | ||||||||
| ||||||||
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 3 | |
| MTTFd | 11800 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | ||||||||
| ||||||||
| IECEx approval | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ATEX approval | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL approval | cURus Recognized Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC Further UL information see section "Additional Information" | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| CCC approval | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| NEPSI approval | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ambient temperature | -50 ... 100 °C (-58 ... 212 °F) Safety application: -40 ... 100°C |
| Connection type | flexible leads LiY | ||||||||||||||||
| Housing material | PBT | ||||||||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Note | adjustable stop Security relevant only up to -40°C | ||||||||||||||||
| Use in the hazardous area | see instruction manuals |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.