IQH4-FP-V1

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Range up to 200 mm
  • Multi-tag reading capability for up to 20 tags
  • Operating frequency 13.56 MHz
  • Compliant with ISO 15693 and NFC type 5
  • LED function indicator
  • Degree of protection IP67 / IP69
  • For RFID evaluation unit IDENTControl

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Korea - KCC
Product Compliance: Australia/New Zealand - RCM
Product Compliance: USA - FCC
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.