Wybierz kraj
V1S-G-DUO-PG11 Cable Plug
Cable plug, field-attachable, duo version
Najważniejsze zalety w skrócie
- Screw terminal connection
- Metal locking
- Simple assembling of 2 signals to one M12 plug-in station
- Two double cable seals included in the delivery package
- Suitable for cable diameters 2 ... 3 mm und 4 ... 5 mm
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR