ICZ-3T-V15B T-Splitter

T-Distributor for PROFIBUS

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Direct coupling of t-pieces
  • Completeley screened
  • M12 round connection for BUS (B-coded)
  • Immunity to vibration
  • Data transmission up to 12 MBaud

Pokaż więcej

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ZH

Dane techniczne produktu ICZ-3T-V15B

Number of pins5
Transfer rateup to 12 MBit/s
Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
briefly to 250 °C (482 °F)
Degree of protectionIP67
ConnectionM12 connector/socket, 5-pin, B-coded for PROFIBUS
Material
ContactsCuZn, gold-plated
HousingPUR, oil resistant
Slotted nutCuZn, nickel-plated
Uwagi ogólne