Wybierz kraj
M-LB-1.275.M Protection Module
Protection module for surge protection barrier
Najważniejsze zalety w skrócie
- Protection module for 1 supply line
- Type 2 acc. to EN 61643-11
- Exchange device for surge protection barrier M-LB-*.275*.D
- Easy replacement of protection modules wihtout tools
- High discharge capacity
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR