Wybierz kraj
M-LB-2.255.T3.M Protection Module
Protection module for surge protection barrier
Najważniejsze zalety w skrócie
- Protection module for 1 supply line
- Type 3 acc. to EN 61643-11
- Removable module for surge protection barrier M-LB-2.255.T3.D
- Easy replacement of protection modules wihtout tools
- High discharge capacity
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR