Wybierz kraj
VAA-4E4A-CB-ZE/E2-Y129640 ASi PCB Module
AS-Interface printed circuit-board module for integrating custom electronics
Najważniejsze zalety w skrócie
- Integrated communication monitoring function
- Inputs and outputs short-circuit and overload proof
- Connection via Card-Edge plug connector (AMP 145432-2)
- Power supply of outputs from the external auxiliary voltage
- Inputs are galvanically separated from each other
- Detection of output overload
- Function display for bus, ext. auxiliary voltage, inputs and outputs
- Addressing jack
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR