Montageplatte FLT Mounting Plate

Mounting base for FLT-8 sensors

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting plate for the installation of FLT-8 series sensors in suspended ceilings
  • Front panel specially toughened and crack resistant
  • Carrying frame for sensor with adjustable 4-point fixture
  • Precise sensor orientation using additional adjustment screws
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Dane techniczne produktu Montageplatte FLT

MaterialPlastic ABS
Optical faceClear Plexiglas
Massapprox. 155 g
Dimensions
Width86 mm
Length205 mm
SeriesFLT-8
Uwagi ogólne