Wybierz kraj
VAA-4E4A-KE2-DK ASi Data Coupler
Control cabinet module, data coupler
Najważniejsze zalety w skrócie
- Module for bidirectional data exchange between two AS-Interface circuits
- 2 AS-Interface connections
- 4 inputs/4 outputs per slave (internally connected)
- Housing with removable terminals
- Function display for all outputs
- Communication monitoring
- Addressing via 2 sockets in the front plate
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR