DS S03 MDU PTT Docking Station

Mobile desk unit for PTT

Najważniejsze zalety w skrócie

  • With external gooseneck microphone, Push-To-Talk button and loudspeaker
  • For Smart-Ex 03 and Smart-Ex 203
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu DS S03 MDU PTT

DescriptionOnly for use in non-hazardous environments
Colorblack
ConnectionUSB-A cable on the back for connection to a USB charger
Mass1010 g
Dimensions
W x H x D180 mm x 180 mm x 220 mm
NotePower supply not included.
Scope of deliveryDocking station
Documentation
SeriesSmart-Ex® 03 , Smart-Ex® 203
Uwagi ogólne