Wybierz kraj
LITE COM PRO III EX NECKBAND Headset
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Ex Headset, 403-470 MHz, Analog/Digital, Ex, EU version, Neckband
Najważniejsze zalety w skrócie
- Programmable analog/digital DMR two-way radio communication
- Bluetooth® multipoint functionality
- Water tight microphone (IP68)
- Environmental listening with level-dependent hearing protection
- Voice menu with multiple language selection
- Push-to-Listen function
- Rechargeable Li-Ion battery and battery status indication
- Voice operated transmission (VOX)
- Busy channel indication
- Auto power off function
- ATEX and IECEx approvals
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE