V19S-G-GN5M-PUR-E2S-V45-G Connecting Cable

Ethernet bus cable M12 plug straight A-coded to RJ45 plug straight Ethernet-coded, 8-pin, PUR cable green, Cat5, pairs shielded and overall shield

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Hard-wearing PUR cable
  • Industrial Ethernet
  • Degree of protection IP20
  • Halogen-free
  • Specific design protects against loosening and inaccurate installation
  • Immunity to vibration, with mechanical latching

Pokaż więcej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.337,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V19S-G-GN5M-PUR-E2S-V45-G

Connector 1
Connectionplug
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins8
CodingA-coded
Connector 2
Connectionplug
Construction typeRJ45
Stylestraight
Lockingsnap locking
Number of pins8
CodingEtherNet/IP
Operating voltageUBmax. 30 V AC/DC
Operating currentIBmax. 1 A
Degree of protectionEN 60529
Fieldbus standardIEEE 802.3an 10GBASE-T
Plug connectionconnector M12 x 1 : IEC 61076-2-101
connector RJ45 : IEC 60603-7
Component categoryCAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6)
FlammabilityIEC 60332-1-2 , CMX
Halogen-freeIEC 60754-2
Ambient temperature
Connector 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Connector 2-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Cable, fixed installation-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Cable, flexing-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Pollution degree3
Connector 1
Tightening torque0.6 Nm
Loosening protectionintegrated
Tool installationstraight knurling and hexagon nut SW = 14 mm
Mating cyclesmin. 100
Shieldingshield connected to screw connection
Degree of protectionIP66 / IP68 / IP69
Connector 2
Loosening protectionintegrated
Mating cyclesmin. 100
Shieldingshield connected to connector
Degree of protectionIP20
Cableaccording to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 5
Sheath diameter6.2 mm
Bending radiusmax. 50 mm movable installation
max. 25 mm fixed installation
Sheath colorgreen (similar to RAL 6018)
Number of cores8
Core cross section0.14 mm2 / 26 AWG
Cores colorCore 1-5: white/blue
Core 2-7: white/brown
Core 3-8: brown
Core 4-2: orange
Core 5-3: white/green
Core 6-1: white/orange
Core 7-4: blue
Core 8-6: green
Core construction7 x 0.404 mm ∅ twisted pairs , twisted pair shield
Shieldtinned copper braiding, 60 % coverage
twisted pair shield : aluminum-lined polyester foil
LengthL5 m
Cable codeLi 02YSC 11Y 4 x 2 x 0,14 (AWG26/7)
Halogen-freeyes
Connector 1
Screw connectionZinc diecast, nickel-plated
BodyTPU, black
Contact surfacegold plated (Au)
FlammabilityV-2
Connector 2
BodyPA, green
FlammabilityV-0
Cable
SheathingPUR
Coresbare copper (Cu)
Core insulationPE
UV resistanceyes
Oil resistanceyes
FlammabilityCMX
Cable marking sleeve2x PUR transparent , fixed to cable
Uwagi ogólne