Wybierz kraj
OMR150M-R200-2EP-IO-0,3M-V1-L Distance Sensor
Universal distance sensor, measurement to reflector, IO-Link interface, measuring method PRT, measuring range up to 150 m, red laser light, laser class 1, push-pull output, fixed cable with M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Medium design with versatile mounting options
- Space-saving distance sensors in small standardized design
- Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
- IO-Link interface for service and process data
- Red laser light, laser class 1
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR