OMH-ML100-08-9647-25pcs Blanking Plug

Blanking plug in place of mounting bracket OMH-ML100-08

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Blanking plug
  • Simple installation with snap-in fastener
  • Packaging unit: 25 pieces
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu OMH-ML100-08-9647-25pcs

Ambient temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
MaterialPlastic , clear
Massapprox. 3 g
Dimensions
Height22.7 mm
Width25 mm
Length40 mm
MountingSnap-in
SeriesML100
Uwagi ogólne