Wybierz kraj
FS-LB-Ex-1197 Surge Protection Barrier
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel
- Surge protection for 2 signal lines
- Surge protection for 2 supply lines
- Field mount module
- M20 x 1.5 thread
- Stainless steel housing
- Max. surge current (8/20 µs) 20 kA
- Suitable for hazardous area
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR