M-LB-4720 Diagnostic Module

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting accessory for M-LB-4710 surge protection barrier
  • Enables the use of M-LB-4400 fault status module
  • Used for monitoring and remote messaging of the operating state
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu M-LB-4720

Massapprox. 21 g
Dimensions19 x 40 x 25 mm (0.75 x 1.57 x 1 inch) (W x H x D)
Mountingpluggable onto a surge protection barrier
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Uwagi ogólne