Wybierz kraj
M-LB-4730 Surge Protection Barrier
Najważniejsze zalety w skrócie
- Surge protection for 4 communication lines
- Surge protection for Ethernet infrastructure
- Conductor connection via RJ45 sockets
- Fully shielded design
- Housing width 19 mm
- DIN rail mountable
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR