BP 10" AND TAB-IND10 Battery PackTab-IND® Accessory

Lithium ion battery pack for Tab-IND 10 inch, Android

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu BP 10" AND TAB-IND10

Colorblack
Battery typeLi-ion
37.2 Wh 3.85 V 9660 mAh
SeriesTab-IND®
Uwagi ogólne