VAZ-FK-S-STRIPPER Cable Stripper

Cable stripper for standard AS-Interface flat cable

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Fast and precise stripping of the flat cable and baring of the cores
  • Suitable for standard AS-Interface flat cable VAZ-FK-S-.. with rubberized outer insulation
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dane techniczne produktu VAZ-FK-S-STRIPPER

Massapprox. 50 g
DimensionsTool length: approx. 125 mm
Notenot suitable for PUR or TPE AS-Interface flat cable.
Uwagi ogólne