BF 40 Mounting Flange

Mounting flange, 40 mm

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Retainer for all cylindrical sensors with M40 thread
  • Simple installation and exact setting
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu BF 40

Inside diameter40 mm
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialPBT
Tightening torque, fastening screwsmax. 1.5 Nm
Dimensions
Height44.5 mm
Width30 mm
Length66 mm
Uwagi ogólne