BF 5-30 Mounting Flange

Universal mounting bracket for cylindrical sensors with a diameter of 5 ... 30 mm

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Secure fixing
  • Simple mounting
  • Mounting head and foot fixing may be independently rotated through 360°
  • Robust construction
W magazynie83,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu BF 5-30

Inside diameter5 mm; 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm; 30 mm
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Dimensions
Height54 mm
Width25 mm
Length60 mm
NoteAlso suited for threaded photodetectors in series KT10, GLV12, VL18, 18GM60, CP18 and GLV30.
Uwagi ogólne