LCE 18-2,3-0,5-K2 Glass Fiber Optic

Glass fiber optic - thru-beam with PVC covering

Najważniejsze zalety w skrócie

  • M8 x 1 thread
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu LCE 18-2,3-0,5-K2

Fiber optic lengthl500 mm
Fiber optic diameterd5.3 mm
Adapter form18
End piecethread
Bending radiusmin. 10 mm
Fiber bundle diameter2.3 mm
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [End head and Covering]
Storage temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degree of protectionIP65
Material
Optical faceglass
SheathingPVC
CoreGlass fiber
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
AdapterPBT
Extraction force100 N
Device seriesVL18LL
VariKont M
Uwagi ogólne