BT34-F25-3 Mounting Kit

W magazynie85,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu BT34-F25-3

Shaft diameter≥ 34 mm
Shaft height30 mm
Mounting hole pattern30 x 130 mm
Mass137 g
Dimensions
Height38.5 mm
Diameter40 mm
Uwagi ogólne