BT34-F25-4 Mounting Kit

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu BT34-F25-4

Shaft diameter≥ 34 mm
Shaft height50 mm
Mounting hole pattern30 x 130 mm
Mass328 g
Dimensions
Height38.5 mm
Diameter40 mm
Uwagi ogólne