ACC-MW-NOP-NBR-200D0812 Measuring Wheel

Measuring wheel for shaft diameter 8 mm

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Pimpled rubber coating
  • 200 mm circumference
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu ACC-MW-NOP-NBR-200D0812

Surfacepimpled rubber
Nitril (NBR)-Blend
DiameterD = 63.7 mm
Circumference200 mm
Width12 mm
Shaft diameterd = 8 mm
Uwagi ogólne