ACC-MW-GR-HYT-500D0825 Measuring Wheel

Measuring wheel for shaft diameter 8 mm

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Knurled plastic
  • 500 mm circumference
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu ACC-MW-GR-HYT-500D0825

Surfaceknurled plastic
Hytrel 4056
DiameterD = 159 mm
Circumference500 mm
Width25 mm
Shaft diameterd = 8 mm
Uwagi ogólne