9409 6*6 Encoder Coupling

Bellows coupling

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Backlash-free, angle synchronous rotation transmission
  • Very high torsion spring stiffness
  • Material stainless steel and anodized aluminum
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu 9409 6*6

Ambient temperature-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Shaft diameterd1 = 6 mm , d2 = 6 mm
Material
Flangeanodized aluminum
BellowsStainless steel
Massapprox. 16 g
Rotational speedmax. 10000 min -1
Max. torque1 Nm
Tightening torque, fastening screws1.5 Nm
Radial offsetmax. ± 0.3 mm
Axial offsetmax. ± 0.5 mm
Angle errormax. ± 4 °
Torsion spring stiffness140 Nm / rad
Radial spring stiffness10 N / mm
Moment of inertia9 g cm2
Uwagi ogólne